Codice articolo: 0118371
3 Varianti
Ventosa BL30-4 Silicone, 1/4" NPT maschio
Optimized for bags with fragile contents and food. Can also be used for the same applications as for short bellows but can cope with greater differences in leve...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0116971
- 0118369
- 0118371
Caratteristiche
- Soffietto lungo e flessibile
- Labbro lungo e sottile
- Attacco con passaggio maggiorato
- Superficie di presa pari al diametro del labbro
- Ampio range di temperatura di lavoro ( da -40°C a +200°C)