Codice articolo: 0120577
3 Varianti
Ventosa BL40-5 Silicone, 3/8" NPT maschio
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0117611
- 0120576
- 0120577
Caratteristiche
- Attacco ad alta portata, soffietto rinforzato e labbro lungo e sottile
- Adatta per manipolazione di sacchetti difficili da sollevare, come sacchetti contenenti liquidi, prodotti surgelati anche pesanti
- Ampio range di temperatura di lavoro ( da -40°C a +200°C)
- Consente di compensare differenze di altezza