Codice articolo: 0122962
3 Varianti
Ventosa BL50-5 Silicone, 1/2" NPT maschio
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0121520
- 0122961
- 0122962
Caratteristiche
- Attacco ad alta portata, soffietto rinforzato e labbro lungo e sottile
- Adatta per manipolazione di sacchetti difficili da sollevare, come sacchetti contenenti liquidi, prodotti surgelati anche pesanti
- Ampio range di temperatura di lavoro ( da -40°C a +200°C)
- Consente di compensare differenze di altezza