Codice articolo: 0126599
Suction cup B-BL40-2 FCM, detectable, transparent
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Caratteristiche
- In silicone conforme alle normative FDA 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004.
- Una piccola percentuale di additivi metallici (Fe) è mescolata con il silicone, rendendolo rilevabile al metal detector.
- Consigliato per l'industria della panificazione
- Consentono di compensare differenze di altezza
Alimenti e bevande
Imballaggio
- Contatto diretto con prodotti alimentari
Generale
Materiale
Silicone (SIL)
Characteristics
Rilevabile FDA
Modello ventosa
B-BL
Volume
29 cm³
Peso min.
9 g
Raccordo
Opzioni attacco
Nessuno
Dimensioni di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Senza attacco
Dimensione
Altezza
38 mm
Diametro esterno, posizione contratta
43 mm
Diametro esterno, min.
42.5 mm
Prestazione - forze di sollevamento
B-BL40-2 FDA, detectable
20 -kPa
15,6 N
0 N
60 -kPa
34,1 N
0 N
90 -kPa
45,2 N
0 N
Materiale
Nome
Silicone (SIL FDA detectable)
Colore
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Durezza
40 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura