Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0200239
3 Varianti

Ventosa BL30-5 Silicone FCM

The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. Optimized...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0200239
  • 9909651
  • 9909652

Caratteristiche

  • Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 and meets EU's regulation EU 1935/2004.
  • Attacco ad alta portata, soffietto rinforzato e labbro lungo e sottile
  • Adatta per manipolazione di sacchetti difficili da sollevare, come sacchetti contenenti liquidi, prodotti surgelati anche pesanti
  • Ampio range di temperatura di lavoro ( da -40°C a +200°C)
  • Consente di compensare differenze di altezza

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta