Codice articolo: 0200436
3 Varianti
Ventosa BL30-4 Silicone FCM
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. Optimized...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0200436
- 9909645
- 9909646
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Soffietto lungo e flessibile
- Labbro lungo e sottile
- Attacco con passaggio maggiorato
- Superficie di presa pari al diametro del labbro
- Ampio range di temperatura di lavoro ( da -40°C a +200°C)