Codice articolo: 0202114
5 Varianti
Suction cup VL50BX
Le ventose Value Line sono indicate per applicazioni standard/base. La gamma comprende versioni piane/concave, a soffietto e soffietto lungo. Le ventose hanno u...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0202730
- 0202731
- 0202733
- 0202114
- 0202732
Caratteristiche
- Suitable for level adjustment.
- Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates
- The lifting movement can be used to separate small and thin objects
- Only light weight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object in order to achieve good precision and safe lifting movement
- Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
- PVC-free recycable material
Imballaggio
- Formatura confezioni/cartoni, apertura e chiusura scatole/cartoni
- Formatura, carico e scarico vaschette
Generale
Materiale
TPE
Modello ventosa
BX-P
Raccordo
Opzioni attacco
Nessuno
Dimensioni di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Senza attacco
Dimensione
Altezza (B)
43.6 mm
Altezza 2 (D)
15 mm
Diametri interno (C)
10 mm
Diametro esterno, min. (A)
50 mm
Prestazione - forze di sollevamento
VL50BX TPE-U
50 -kPa
44 N
N
Materiale
Nome
TPE-U
Colore
Purple
Temperatura
0 - 60 °C
Durezza
65 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
n/a
Acidi concentrati
n/a
Etanolo
n/a
Idrolisi
n/a
Metanolo
n/a
Olii
n/a
Ossidazione
n/a
Petrolio
n/a
Resistenza all’usura
n/a
n/a