Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0202117
5 Varianti

Ventosa VL20BL

Le ventose Value Line sono indicate per applicazioni standard/base. La gamma comprende versioni piane/concave, a soffietto e soffietto lungo. Le ventose hanno u...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0202117
  • 0202684
  • 0202685
  • 0202686
  • 0202687

Caratteristiche

  • Suitable for level adjustment
  • Lifting movement to separate small and thin objects
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object
  • Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
  • PVC-free recycable material
0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta