Codice articolo: 0202725
5 Varianti
Ventosa VL40BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF
Le ventose Value Line sono indicate per applicazioni standard/base. La gamma comprende versioni piane/concave, a soffietto e soffietto lungo. Le ventose hanno u...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0202722
- 0202723
- 0202724
- 0202725
- 0202120
Caratteristiche
- Suitable for level adjustment
- Lifting movement to separate small and thin objects
- Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object
- Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
- PVC-free recycable material