Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0202746
5 Varianti

Ventosa VL60BL, G1/4"-G1/8"

Le ventose Value Line sono indicate per applicazioni standard/base. La gamma comprende versioni piane/concave, a soffietto e soffietto lungo. Le ventose hanno u...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0202746
  • 0202747
  • 0202748
  • 0202749
  • 0202122

Caratteristiche

  • Suitable for level adjustment
  • Lifting movement to separate small and thin objects
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object
  • Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
  • PVC-free recycable material
0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta