Codice articolo: 0202758
5 Varianti
Ventosa VL75BL, G1/4"-G1/8"
Le ventose Value Line sono indicate per applicazioni standard/base. La gamma comprende versioni piane/concave, a soffietto e soffietto lungo. Le ventose hanno u...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0202758
- 0202759
- 0202760
- 0202761
- 0202123
Caratteristiche
- Suitable for level adjustment
- Lifting movement to separate small and thin objects
- Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object
- Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
- PVC-free recycable material