Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Ventosa B-BL40-2 in silicone, rilevabile, FCM - 1
Codice articolo: 0202850
10 Varianti

Ventosa B-BL40-2 in silicone, rilevabile, FCM

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Ventosa B-BL40-2 in silicone, rilevabile, FCM
    0202850
  • Ventosa B-BL40-2 in silicone, attacco G3/8" maschio in acciaio inox, rilevabile, FCM
    0207101
  • Ventosa B-BL40-2 in silicone, attacco G1/2" maschio in acciaio inox, rilevabile, FCM
    0207102
  • Ventosa B-BL40-2 in silicone, attacco 3/8" NPT maschio in acciaio inox, rilevabile, FCM
    0207103
  • Ventosa B-BL40-2 in silicone, attacco 1/2" NPT maschio in acciaio inox, rilevabile, FCM
    0207104
  • Ventosa B-BL40-2 in silicone, attacco G3/8" maschio in materiale composito, rilevabile, FCM
    0207105
  • Ventosa B-BL40-2 in silicone, attacco G1/2" maschio in materiale composito, rilevabile, FCM
    0207106
  • Ventosa B-BL40-2 in silicone, attacco 3/8" NPT maschio in materiale composito, rilevabile, FCM
    0207107
  • Ventosa B-BL40-2 in silicone, attacco 1/2" NPT maschio in materiale composito, rilevabile, FCM
    0207108
  • Ventosa B-BL40-2 in silicone con clip di fissaggio, rilevabile, FCM
    0207109

Caratteristiche

  • Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento (CE) n. 1935/2004.
  • Silicone di alta qualità e lunga durata
  • Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
  • Ideali per la movimentazione di prodotti con semi nei panifici
  • Idonee a compensazioni di altezza..
  • Disponibili in versione rilevabile con raccordi con filetto maschio in plastica o acciaio inox resistente agli acidi per uso alimentare. I raccordi sono separabili.
  • Le ventose sono disponibili anche con una clip per il fissaggio agli smodellatori per pane di dimensioni standard
  • Facili da pulire grazie al design igienico, senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.
  • La chiusura dei soffietti richiede solamente un livello di vuoto ridotto, per ridurre il rischio di danni ai prodotti di panetteria.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta