Codice articolo: 0206373
10 Varianti
Ventosa B-BL30-2 in silicone, rilevabile, FCM
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0206373
- 0207092
- 0207093
- 0207094
- 0207095
- 0207096
- 0207097
- 0207098
- 0207099
- 0207100
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento (CE) n. 1935/2004.
- Silicone di alta qualità e lunga durata
- Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
- Ideali per la movimentazione di prodotti con semi nei panifici.
- Idonea a compensazioni di altezza.
- Disponibili in versione rilevabile con raccordi con filetto maschio in plastica o acciaio inox resistente agli acidi per uso alimentare. I raccordi sono separabili.
- Le ventose sono disponibili anche con una clip per il fissaggio agli smodellatori per pane di dimensioni standard
- Facili da pulire grazie al design igienico, senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.
- La chiusura dei soffietti richiede solamente un livello di vuoto ridotto, per ridurre il rischio di danni ai prodotti di panetteria.