Codice articolo: 0207053
7 Varianti
Ventosa F-BX10 in silicone, attacco G1/8" maschio in materiale composito, rilevabile, FCM
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0206202
- 0207049
- 0207050
- 0207051
- 0207052
- 0207053
- 0207054
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento (CE) n. 1935/2004.
- Silicone di alta qualità e lunga durata
- Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
- Ideali per alimenti crudi e surgelati.
- Presa eccellente sui vari prodotti alimentari con superfici irregolari e ad altezze differenti, anche a velocità e accelerazioni elevate
- Disponibili in versione rilevabile con raccordi con filetto maschio in plastica o acciaio inox resistente agli acidi per uso alimentare.
- Facili da pulire grazie al design igienico, senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.
- La chiusura dei soffietti richiede solamente un livello di vuoto ridotto, per ridurre il rischio di danni ai prodotti alimentari.