Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0207059
9 Varianti

Ventosa F-BX15 in silicone, attacco G1/8" maschio in materiale composito, rilevabile, FCM

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0206203
  • 0207055
  • 0207056
  • 0207057
  • 0207058
  • 0207059
  • 0207060
  • 0207061
  • 0207062

Caratteristiche

  • Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento (CE) n. 1935/2004.
  • Silicone di alta qualità e lunga durata.
  • Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
  • Ideali per alimenti crudi e surgelati.
  • Presa eccellente sui vari prodotti alimentari con superfici irregolari e ad altezze differenti, anche a velocità e accelerazioni elevate
  • Disponibili in versione rilevabile con raccordi con filetto maschio in plastica o acciaio inox resistente agli acidi per uso alimentare.
  • Facili da pulire grazie al design igienico, senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.
  • La chiusura dei soffietti richiede solamente un livello di vuoto ridotto, per ridurre il rischio di danni ai prodotti alimentari.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)