Codice articolo: 0207074
9 Varianti
Ventosa F-BX25 in silicone, attacco 3/8" NPT maschio in acciaio inox, rilevabile, FCM
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0206205
- 0207071
- 0207072
- 0207073
- 0207074
- 0207075
- 0207076
- 0207077
- 0207078
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento (CE) n. 1935/2004.
- Silicone di alta qualità e lunga durata
- Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
- Ideali per alimenti crudi e surgelati.
- Presa eccellente sui vari prodotti alimentari con superfici irregolari e ad altezze differenti, anche a velocità e accelerazioni elevate
- Disponibili in versione rilevabile con raccordi con filetto maschio in plastica o acciaio inox resistente agli acidi per uso alimentare.
- Facili da pulire grazie al design igienico, senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.
- La chiusura dei soffietti richiede solamente un livello di vuoto ridotto, per ridurre il rischio di danni ai prodotti alimentari.