Codice articolo: 0207079
9 Varianti
Ventosa F-BX35 in silicone, rilevabile, attacco G1/4" maschio in acciaio inox, FCM
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0206206
- 0207079
- 0207080
- 0207081
- 0207082
- 0207083
- 0207084
- 0207085
- 0207086
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento (CE) n. 1935/2004.
- Silicone di alta qualità e lunga durata
- Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
- Ideali per alimenti crudi e surgelati.
- Presa eccellente sui vari prodotti alimentari con superfici irregolari e ad altezze differenti, anche a velocità e accelerazioni elevate
- Disponibili in versione rilevabile con raccordi con filetto maschio in plastica o acciaio inox resistente agli acidi per uso alimentare.
- Facili da pulire grazie al design igienico, senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.
- La chiusura dei soffietti richiede solamente un livello di vuoto ridotto, per ridurre il rischio di danni ai prodotti alimentari.