Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0207094
10 Varianti

Ventosa B-BL30-2 in silicone, attacco 3/8" NPT maschio in acciaio inox, rilevabile, FCM

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0206373
  • 0207092
  • 0207093
  • 0207094
  • 0207095
  • 0207096
  • 0207097
  • 0207098
  • 0207099
  • 0207100

Caratteristiche

  • Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento (CE) n. 1935/2004.
  • Silicone di alta qualità e lunga durata
  • Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
  • Ideali per la movimentazione di prodotti con semi nei panifici.
  • Idonea a compensazioni di altezza.
  • Disponibili in versione rilevabile con raccordi con filetto maschio in plastica o acciaio inox resistente agli acidi per uso alimentare. I raccordi sono separabili.
  • Le ventose sono disponibili anche con una clip per il fissaggio agli smodellatori per pane di dimensioni standard
  • Facili da pulire grazie al design igienico, senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.
  • La chiusura dei soffietti richiede solamente un livello di vuoto ridotto, per ridurre il rischio di danni ai prodotti di panetteria.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)