Codice articolo: 0207118
10 Varianti
Ventosa B-BL60-2 in silicone, attacco 1/2" NPT maschio in materiale composito, rilevabile, FCM
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0206374
- 0207110
- 0207111
- 0207112
- 0207113
- 0207114
- 0207115
- 0207117
- 0207118
- 0207119
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento (CE) n. 1935/2004.
- Silicone di alta qualità e lunga durata
- Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
- Ideali per la movimentazione di prodotti con semi nei panifici.
- Compatibili con la regolazione di livello.
- Disponibili in versione rilevabile con raccordi con filetto maschio in plastica o acciaio inox resistente agli acidi per uso alimentare. I raccordi sono separabili.
- Le ventose sono disponibili anche con una clip per il fissaggio agli smodellatori per pane di dimensioni standard
- Facili da pulire grazie al design igienico, senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.
- La chiusura dei soffietti richiede solamente un livello di vuoto ridotto, per ridurre il rischio di danni ai prodotti di panetteria.