Codice articolo: 0210670
16 Varianti
Ventosa F-BXT35 Silicone, 3/8" NPT femmina con valvola di controllo del flusso
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0210670
- 0210671
- 0210672
- 0210673
- 0210674
- 0210675
- 0210676
- 0210677
- 0210678
- 0210679
- 0210680
- 0210681
- 0210682
- 0210683
- 0210684
- 0209633
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento (CE) n. 1935/2004.
- Silicone di alta qualità e lunga durata.
- Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
- Ideali per alimenti crudi e surgelati.
- Presa eccellente sui vari prodotti alimentari con superfici irregolari e ad altezze differenti, anche a velocità e accelerazioni elevate
- Disponibili in versione rilevabile con raccordi con filetto maschio in plastica o acciaio inox resistente agli acidi per uso alimentare.
- Facili da pulire grazie al design igienico, senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.
- La chiusura dei soffietti richiede solamente un livello di vuoto ridotto, per ridurre il rischio di danni ai prodotti alimentari.