Codice articolo: 0242586
9 Varianti
F-BX50 FCM, rilevabile
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0216786
- 0242568
- 0242569
- 0242570
- 0242571
- 0242585
- 0242586
- 0242588
- 0242589
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento UE n. 1935/2004.
- Silicone di alta qualità e lunga durata.
- Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
- Ideali per alimenti crudi e surgelati.
- Presa eccellente sui vari prodotti alimentari con superfici irregolari e ad altezze differenti, anche a velocità e accelerazioni elevate.
- Disponibili in versione rilevabile con raccordi con filetto maschio in plastica o acciaio inox resistente agli acidi per uso alimentare.
- La chiusura dei soffietti richiede solamente un livello di vuoto ridotto. Riduce il rischio di danni ai prodotti alimentari.
- Facili da pulire grazie al design igienico. Senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.