Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0242589
9 Varianti

Suction cup F-BX50 Silicone 3/8" NPT male composite, detectable, FCM

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0216786
  • 0242568
  • 0242569
  • 0242570
  • 0242571
  • 0242585
  • 0242586
  • 0242588
  • 0242589

Caratteristiche

  • Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento UE n. 1935/2004.
  • Silicone di alta qualità e lunga durata.
  • Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
  • Ideali per alimenti crudi e surgelati.
  • Presa eccellente sui vari prodotti alimentari con superfici irregolari e ad altezze differenti, anche a velocità e accelerazioni elevate.
  • Disponibili in versione rilevabile con raccordi con filetto maschio in plastica o acciaio inox resistente agli acidi per uso alimentare.
  • La chiusura dei soffietti richiede solamente un livello di vuoto ridotto. Riduce il rischio di danni ai prodotti alimentari.
  • Facili da pulire grazie al design igienico. Senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta