Codice articolo: 9909648
3 Varianti
Ventosa BL40-4 Silicone FCM, 3/8" NPT maschio
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0200337
- 9909647
- 9909648
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Soffietto lungo e flessibile
- Labbro lungo e sottile
- Attacco con passaggio maggiorato
- Superficie di presa pari al diametro del labbro
- Ampio range di temperatura di lavoro ( da -40°C a +200°C)