Codice articolo: 9909652
3 Varianti
Ventosa BL30-5 Silicone FCM, 1/4" NPT maschio
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. Optimized...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0200239
- 9909651
- 9909652
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 and meets EU's regulation EU 1935/2004.
- Attacco ad alta portata, soffietto rinforzato e labbro lungo e sottile
- Adatta per manipolazione di sacchetti difficili da sollevare, come sacchetti contenenti liquidi, prodotti surgelati anche pesanti
- Ampio range di temperatura di lavoro ( da -40°C a +200°C)
- Consente di compensare differenze di altezza