Codice articolo: 9909665
4 Varianti
Suction cup BL50-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Not suitab...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0200416
- 9909616
- 9909644
- 9909665
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Consentono di compensare differenze di altezza
- Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
- Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie