Codice articolo: 0101129
22 Varianti
Suction cup F20 Chloroprene
Indicate per la manipolazione di oggetti piani come cartoncino, fogli di metallo, vetro e materiali porosi. I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sotti...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0101129
- 0101260
- 0101266
- 0101262
- 0101264
- 0110950
- 0101268
- 0101259
- 0101265
- 0101263
- 0101261
- 0101267
- 0101130
- 0101271
- 0101273
- 0101275
- 0101277
- 0110334
- 0101270
- 0101274
- 0101272
- 0101278
Caratteristiche
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati ed incrementano l'attrito nelle applicazioni con forze parallele al piano di presa
Logistica e stoccaggio
Imballaggio
Generale
Materiale
Cloropene (CR)
Characteristics
Foglio lamiera asciutta
Modello ventosa
F
Volume
1 cm³
Peso
1.2 - 0 g
Raccordo
Opzioni attacco
Nessuno
Dimensioni di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Senza attacco
Dimensione
Altezza
8 mm
Diametro esterno, posizione contratta
23.2 mm
Diametro esterno, min.
22 mm
Prestazione - forze di sollevamento
F20
20 -kPa
6 N
5 N
60 -kPa
14,5 N
8 N
90 -kPa
19 N
8,5 N
Materiale
Nome
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Colore
Black
Temperatura
-40 - 110 °C
Durezza
50 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura