Codice articolo: 0101131
20 Varianti
Suction cup F25 Chloroprene
Indicate per la manipolazione di oggetti piani come cartoncino, fogli di metallo, vetro e materiali porosi. I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sotti...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0101131
- 0101293
- 0101299
- 0101295
- 0101297
- 0101301
- 0109842
- 0101292
- 0101296
- 0101294
- 0101132
- 0101304
- 0101306
- 0101308
- 0101312
- 0110335
- 0101303
- 0101307
- 0101311
- 0101305
Caratteristiche
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati ed incrementano l'attrito nelle applicazioni con forze parallele al piano di presa
Logistica e stoccaggio
Imballaggio
Generale
Materiale
Cloropene (CR)
Characteristics
Foglio lamiera asciutta
Modello ventosa
F
Volume
1.1 cm³
Peso min.
1.8 g
Raccordo
Opzioni attacco
Nessuno
Dimensioni di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Senza attacco
Dimensione
Altezza
9 mm
Diametro esterno, posizione contratta
27.9 mm
Diametro esterno, min.
27 mm
Prestazione - forze di sollevamento
F25
20 -kPa
9 N
8 N
60 -kPa
19,5 N
9 N
90 -kPa
25 N
10 N
Materiale
Nome
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Colore
Black
Temperatura
-40 - 110 °C
Durezza
50 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura