Codice articolo: 0101141
10 Varianti
Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0101141
- 0101357
- 0101358
- 0101359
- 0101360
- 0101361
- 0101362
- 0101363
- 0101364
- 0101367
Caratteristiche
- Ventose in TPU, materiale che non lascia impronta sugli oggetti manipolati
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
Vetro
Generale
Materiale
TPE
Characteristics
Antialone
Modello ventosa
F-MF
Volume
2 cm³
Peso min.
2.2 g
Raccordo
Opzioni attacco
Nessuno
Dimensioni di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Senza attacco
Dimensione
Altezza
10 mm
Diametro esterno, posizione contratta
32.6 mm
Diametro esterno, min.
32 mm
Prestazione - forze di sollevamento
F30MF
20 -kPa
11 N
13,6 N
60 -kPa
34,5 N
28 N
90 -kPa
48 N
42 N
Materiale
Nome
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Colore
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Durezza
81 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura