Codice articolo: 0101290
10 Varianti
Ventosa F20MF Poliuretano, G1/8" maschio / M5 femmina con valvola di controllo del flusso
Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0101139
- 0101281
- 0101282
- 0101286
- 0101288
- 0101290
- 0101284
- 0101283
- 0101285
- 0101291
Caratteristiche
- Ventose in TPU, materiale che non lascia impronta sugli oggetti manipolati
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa