Codice articolo: 0101367
10 Varianti
Ventosa F30MF Poliuretano, 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso
Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0101141
- 0101357
- 0101358
- 0101359
- 0101360
- 0101361
- 0101362
- 0101363
- 0101364
- 0101367
Caratteristiche
- Ventose in TPU, materiale che non lascia impronta sugli oggetti manipolati
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa