Codice articolo: 0101791
9 Varianti
Ventosa F50MF Poliuretano, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete
Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0101143
- 0101785
- 0101786
- 0101787
- 0101788
- 0101789
- 0101791
- 0101793
- 0101794
Caratteristiche
- Ventose in TPU, materiale che non lascia impronta sugli oggetti manipolati
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa