Codice articolo: 0106352
16 Varianti
Ventosa F75P Poliuretano 30/60, G1/2" femmina con filtro a rete
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0104724
- 0106829
- 0106349
- 0106350
- 0106351
- 0106352
- 0106830
- 0108800
- 0111584
- 0107320
- 0107321
- 0108801
- 0111585
- 0111586
- 0111587
- 0111588
Caratteristiche
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
- Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto hanno differenti durezze. Questo rende la ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone