Codice articolo: 0110346
41 Varianti
Suction cup F50-2 Silicone, 1/8" NPSF female, PA
Indicate per la manipolazione di oggetti piani come cartoncino, fogli di metallo, vetro e materiali porosi. I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sotti...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0108166
- 0108181
- 0108182
- 0108183
- 9906576
- 9909460
- 9909461
- 9909462
- 9909463
- 9909465
- 0101138
- 0101749
- 0101747
- 0101750
- 0101748
- 0101751
- 0101752
- 0101753
- 0101754
- 0101755
- 0101756
- 0101757
- 0101758
- 0101759
- 0110346
- 3150051S
- 0101137
- 0101766
- 0101767
- 0101768
- 0101769
- 0101770
- 0101771
- 0101772
- 0101773
- 9909458
- 0101775
- 0101776
- 0101778
- 0110952
- 3150051P
Caratteristiche
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati ed incrementano l'attrito nelle applicazioni con forze parallele al piano di presa
Logistica e stoccaggio
Imballaggio
Generale
Materiale
Silicone (SIL)
Characteristics
Foglio lamiera asciutta
Modello ventosa
F
Volume
10 cm³
Peso min.
14 g
Raccordo
Opzioni attacco
Nessuno
Dimensioni di attacco
1/8"
Tipo di attacco
Femmina
Tipo di attacco
Filettatura NPSF
Dimensione
Altezza
26.5 mm
Diametro esterno, posizione contratta
54.6 mm
Diametro esterno, min.
53 mm
Prestazione - forze di sollevamento
F50-2
20 -kPa
36 N
24 N
60 -kPa
74 N
40 N
90 -kPa
96 N
50 N
Materiale
Nome
Silicone, SIL 50° Shore A
Colore
Red
Temperatura
-40 - 200 °C
Durezza
50 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura