Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0111595
16 Varianti

Ventosa F110P Poliuretano 60, G3/8" femmina con filtro a rete

Suitable for flat and rough surfaces. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0104725
  • 0106796
  • 0106798
  • 0106353
  • 0106354
  • 0106355
  • 0129927
  • 0108802
  • 0111593
  • 0107322
  • 0107323
  • 0108803
  • 0111595
  • 0111596
  • 0111597
  • 0129930

Caratteristiche

  • Adatte per oggetti con superficie piana
  • Buona stabilità e spostamento minimo
  • Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
  • Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto hanno differenti durezze. Questo rende la ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta