Codice articolo: 0127131
4 Varianti
Ventosa XLF150.30.62UA Nitrile-PVC, G1/2" femmina
Ideali per la manipolazione di lastre grandi e pesanti, come parti in metallo o vetro, con una superfice piana o leggermente curva. La tassellatura interna incr...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0127131
- 0127132
- 0127133
- 0127134
Caratteristiche
- Consigliate per la manipolazione di granti e pesanti lastre di vetro o metallo, con superficie piana o leggermente curva.
- Tassellatura interna per incrementare la forza di tenuta per la manipolazione verticale o ribaltamento di lastre di vetro/metallo.
- Doppio labbro per incrementare la sicurezza in caso di sovraccarico o usura del labbro esterno.
- Materiale resistente e a lunga durata con basso rischio di lasciare aloni.
- La superficie piana di montaggio facilita la realizzazione di interfacce di customizzate.
- Porta ausiliaria per la lettura vuoto o rilascio rapido.