Codice articolo: 0129930
16 Varianti
Ventosa F110P Poliuretano 60, G1/2" femmina con tastatore
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0104725
- 0106796
- 0106798
- 0106353
- 0106354
- 0106355
- 0129927
- 0108802
- 0111593
- 0107322
- 0107323
- 0108803
- 0111595
- 0111596
- 0111597
- 0129930
Caratteristiche
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
- Nella versione bicolore il labbro ed il soffietto hanno differenti durezze. Questo rende la ventosa allo stesso tempo robusta e flessibile
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone