Codice articolo: 0200418
4 Varianti
Suction cup F30-2 Silicone FCM
Il materiale utlizzato è silicone alimentare. E' senza pigmenti, approvato FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) e rispetta le regole europee EU 1935/2004.(approvato FDA)...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0200418
- 9909626
- 9909627
- 9909668
Caratteristiche
- Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
- Adatte per oggetti con superficie piana
- Buona stabilità e spostamento minimo
- Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati ed incrementano l'attrito nelle applicazioni con forze parallele al piano di presa
Alimenti e bevande
Imballaggio
- Contatto diretto con prodotti alimentari
Generale
Materiale
Silicone (SIL)
Characteristics
Conforme standard FDA EU
Modello ventosa
F
Volume
2 cm³
Peso min.
2.2 g
Raccordo
Opzioni attacco
Nessuno
Dimensioni di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Senza attacco
Dimensione
Altezza
10.4 mm
Diametro esterno, posizione contratta
32.6 mm
Diametro esterno, min.
32 mm
Prestazione - forze di sollevamento
F30-2
20 -kPa
12 N
11 N
60 -kPa
25 N
16 N
90 -kPa
31 N
20 N
Materiale
Nome
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Colore
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Durezza
50 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura