Codice articolo: 0201216
3 Varianti
Suction cup F26 Silicone FCM
Il materiale utlizzato è silicone alimentare. E' senza pigmenti, approvato FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) e rispetta le regole europee EU 1935/2004.(approvato FDA)...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0201216
- 9914238
- 9914251
Caratteristiche
- Studiate per l'apertura di sacchetti in stazioni di riempimento.
- Idonea anche per manipolare oggetti sottile e delicati, come pellicole in carta o plastica.
- Il labbro sottile e adattabile insieme ai tasselli interni evita il risucchio degli oggetti delicati all'interno della ventosa e il danneggiamento con la forza del vuoto.
- In silicone approvato FDA.
Alimenti e bevande
Imballaggio
- Apertura buste e sacchetti
- Contatto diretto con prodotti alimentari
Generale
Materiale
Silicone (SIL)
Characteristics
Apertura sacchetti/carta fine – fogli/film scivolosi , Conforme standard FDA EU
Modello ventosa
F
Volume
1.6 cm³
Peso min.
4.1 g
Raccordo
Opzioni attacco
Nessuno
Dimensioni di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Nessuno
Tipo di attacco
Senza attacco
Dimensione
Altezza
23.5 mm
Diametro esterno, posizione contratta
27.3 mm
Diametro esterno, min.
26 mm
Prestazione - forze di sollevamento
F26 FDA
20 -kPa
11 N
9 N
60 -kPa
25 N
21 N
90 -kPa
31 N
26 N
Materiale
Nome
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Colore
Blue
Temperatura
-40 - 200 °C
Durezza
50 °Shore A
Resistenza del materiale
Alcool
Acidi concentrati
Etanolo
n/a
Idrolisi
Metanolo
n/a
Olii
Ossidazione
Petrolio
Resistenza all’usura
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF
PDF
PDF
White paper
PDF