Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: S.PAF

PAF

Ventose piane Piab Automotive Flat, progettate per superfici leggermente bombate o piane, ad es., come quelle presenti nella movimentazione di lamiere metallich...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Ventosa per il settore automotive: si rivolge al segmento delle carrozzerie e supporta gli standard del settore in queste applicazioni.
  • Realizzate in Nitrile-PVC nero, 60 shore (A), privo di silicone. Un materiale resistente che fornisce ventose economicamente vantaggiose dalle buone prestazioni per applicazioni del settore automobilistico.
  • Ventosa piana tonda per la manipolazione con dinamica elevata di pezzi in lamiera metallica piani e leggermente bombati.
  • Buona stabilità e spostamento intrinseco minimo.
  • Gestione di lamiere sottili che non causano deformazioni o ammaccature.
  • Per lamiere asciutte e oleose.
  • la tassellatura su rinforzo interno e labbro evita lo scivolamento delle lamiere.
  • Ampia superficie di tenuta per una migliore tenuta su polvere e frammenti.
  • Il basso livello di vuoto richiesto per la compressione fornisce una buona riserva di vuoto per il sollevamento stesso.
  • Attacchi opzionali: la ventosa presenta un inserto in alluminio stampato a cui si può applicare sia la propria soluzione di attacco che utilizzare una delle nove (9) opzioni di attacco offerte da Piab.

Raccomandazioni

Prodotti correlati

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta