提案

カテゴリー

製品

内容

業界

自動車

当社は、革新的で信頼性の高い製品を提供し、自動車業界の生産性向上、エネルギー節約、安全性の向上を支援します。当社は、プレス工場、車体工場、ファイナルアッセンブリ、さらにはコンポーネント製造まで、様々な段階の生産ライン向けの製品を提供しています。

プレス工場

サクションカップと真空エジェクターを使用してプレス工場の真空システムを設計する際、オイルで滑りやすいワーク、吸着面の狭さ、プレス機のスピードなどが考慮すべきポイントになります。自動車業界向けに開発された当社製品を使用して、プレス工場で扱われる金属板を素早く効率的に搬送できます。

Piabが提供できるもの

  • サクションカップ:オイルが付着した金属板に対しても優れたグリップ力を発揮するよう専用に開発されたサクションカップをご用意しています。
  • 効率性:当社のサクションカップと真空エジェクターは、プレスラインの速度に対応できるよう設計されています。
  • 信頼性:作業者の安全を守るため、重量物を安全に搬送できる丈夫な製品を提供します。

車体の組み立て

自動車業界の車体組み立ては、速度と安全性が最も重要とされています。オイルが付着した重量のある金属板をハンドリングするためには、専用のサクションカップとエネルギー効率に優れた真空ソリューションが求められます。当社のフリクションカップは、アッセンブリラインにおける金属板の吊り上げ搬送に対応できるよう特別設計されています。当社のソリューションは、堅牢で信頼性が高く、電源障害時の安全性を最大限に高め、生産時の柔軟性を向上させます。

Piabが提供できるもの

  • サクションカップ:オイルが付着した金属板に対しても優れたグリップ力を発揮するよう専用に開発されたサクションカップをご用意しています。
  • 効率性:当社のサクションカップと真空エジェクターは、プレスラインの速度に対応できるよう設計されています。
  • 信頼性:作業者の安全を守るため、重量物を安全に搬送できる丈夫な製品を提供します。

最終組み立て

最終組み立て(塗装工程後)では、バンパー、ダッシュボード、タイヤ、フロントガラス、さらにはブレーキや AC システムなどの重量のあるインテリア/エステリアパーツが装備されます。当社の真空製品をロボットに組み合わせることで、これらの部品を安全かつ効率的に吊り上げて搬送することが可能となります。当社のサクションカップは豊富な種類があります。吸着痕を残さずにグリップ力を発揮できる、お客様に最適なサクションカップがきっと見つかります。

Piabが提供できるもの

  • 吸着痕防止:当社は、吸着痕を残しにくいサクションカップをご用意しています。
  • 効率性:当社のサクションカップと真空エジェクターは、アッセンブリラインの速度を最適化します。
  • 信頼性:革新的な真空システムとコンポーネントにより、壊れやすく重量のある高価な部品の安全な真空グリッピング搬送を実現します。

プラスチック成形工場

自動車は多くのプラスチック部品で構成されています。プラスチック成形においては、ディゲート、カッティング、取り出しなど、各作業で信頼性の高い部品のハンドリングが求められます。損傷のない高品質のプラスチック製部品を製造するには、安全に部品をグリッピングできる真空性能を備えた機械が必須となります。

Piabが提供できるもの

  • 品質:各サイクルで自動車部品を安全にハンドリングするアームエンドツール。
  • 生産強化:シンプルな切断と複雑な切断の両方を処理できる革新的なコンポーネントシステム。
  • 信頼性:頑丈な設計のアームエンドツール。

テーラードブランク

プレス工場で自動車パネルにプレス加工を行う前に、車両の安全性と構造を最適化する目的で、テーラードブランク材が溶接され、プレス素材となります。当社は、革新的な真空グリッピング技術で、これらの重量がある大型の金属板の積み降ろしを支援します。当社のサクションカップは、金属板に吸引痕を作ることを防止し、安全にリリースします。サイクルタイム短縮と生産性向上に貢献します。

Piabが提供できるもの

  • 吸引痕防止:当社は、重量のある金属板に対応できる、吸引痕防止モデルのサクションカップをご用意しています。
  • 生産性向上:当社の真空システムとサクションカップが、サイクルタイム短縮に貢献します。
  • 信頼性:繊細で、重量のある、高価なパーツを安全にハンドリングできる革新的な真空システムおよびコンポーネントを提供します。

製品を比較

0アイテム追加
比較