- ニュース
- 小型でも強力 - 新製品 Kenos® MiniGripは、粗い面でも安定した把持力を提供します
小型でも強力 - 新製品Kenos®MiniGripは、粗い面でも安定した把持力を提供します

包装や飲食料品業界のオートメーション化プロセスには、搬送物を並べた層全体だけでなく個々の搬送物も扱える性能が必要です。
Kenos®MiniGrip (KMG)は、多目的の、コンパクトで設置が容易な小型フォーム真空グリッパーです。この小型グリッパーは、アームエンドツール(EOAT)に配列して取り付けることができます。長方形タイプは、吸着穴を複数設けることで、部品ごとの位置ずれを防ぎ、さらに複数のワークを同時に扱うことができます。円形のKMGは、流量制御または逆止弁を備えることができます。長方形および円形のグリッパーは、不規則な表面、凹凸面を持つワークや、多様な形状のワークに対応できます。Piabの現行品では対応できない部分を補完する、汎用性の高い小型フォームグリッパーなのです。加えて、KMGは確かな把持力を提供します。
Kenos®KMGは、サクションカップと同様に、EOATの狭いスペースでのアプリケーションに適合できる真空フォームグリッパーです。フォームは、多様な対象物を調節なしでピッキングする汎用性を備えています。層の高さが不均一な場合、KMGは、マウンティング装置を取り替えることなくレベルコンペンセーターを装備することができます。
真空発生器は、KMGの能力と効率を最大限に引き出すために、KMGに直接またはその近くに設置可能です。
Kenos®KMGは、円形または長方形のタイプがあります。粗くて凹凸がある、構造的な、または加工された表面でも安定した把持力を提供し、ワークの多孔性にかかわらず対象物をピッキングできます。複数の円形の吸引口を持つ長方形グリッパーは、グリッパーの吸着面よりも小さいワークを複数ピッキングすることも可能です。また、グリッパーの吸着面がワーク表面に完全に覆われる場合でも使用できます。流量制御技術を設けたグリッパーは、高速アプリケーションに特に適しており、地面と平行に360°の回転が可能です。
円形のKMGは、直径25mmから70mmのサイズがあります。長方形バージョンは、幅20mmから40mm、長さ60mmから120mmのサイズがあります。
お客様にとってのメリット:
- 様々なサイズのEOATに対応できる柔軟性と、高い汎用性により、大量生産ラインで使用可能です
- 長方形グリッパーの特殊な吸引口設計によってマルチサクション性能を発揮します
- ピッキング不良削減により、生産性と効率性を向上します
アプリケーション:
- FMCGの生産および包装
- 膨らませた袋入りクッキー、ボトル、缶など飲食料の包装
- 小型で凹凸のある部品生産におけるハンドリング