- ニュース
ニュース

成功に向けたカスタマイズ:新シリーズ KVG E のご紹介
新たに開発されたKVG Eシリーズは、Kenos®が多様な産業ニーズに応えるために最先端のソリューションを提供するという姿勢を体現しています。

Custom tool CPT now a configurable product
After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

piCOMPACT®23 SMARTがIO-LinkクラスBに対応
PiabはpiCOMPACT23 SMARTプログラムにIO-LinkクラスBオプションを追加しました。アクチュエーター電源とセンサー電源が分離されます。

Piabのナンバーワンアイテムピッカー MXシリーズに、25 mmサイズと新オプションが追加
Piabのナンバーワンアイテムピッカーの詳細:MXサクションカップは、袋物から箱物まで、多様なワークの表面に対して極めて高いグリップ力を発揮します。Eコマースに最適です。

Piab、OVM Pro 3Dツールで真空システムの構成を革命化
Piabは、真空システムの構成、シミュレーション、および最適化の方法を変革するために設計された最先端のオンラインツール「OVM Pro 3D」を発表しました。

新しいBXP ESDカップでバッテリーをより安全にハンドリング
BXP ESDは、モジュール式サクションカップの新シリーズです。バッテリー、燃料電池、電子機器などの繊細なコンポーネントを、ハンドリング時の静電気放電の悪影響から保護するために開発されました。

piCOBOT® Electric は協働ロボットアームの可動範囲の制限を解放します。
完全電動、スリムなデザイン、空気チューブおよびケーブル配線不要。新しいpiCOBOT® Electric がPiabのpiCOBOT® プログラムをさらなる成功に導きます。

FANUC CRX協働ロボット用プラグアンドプレイ仕様の新型piCOBOT®
この度、Piabの製品ラインナップに、FANUC CRXに完全に適合したpiCOBOT®とpiCOBOT®Lのバージョンが加わりました。プラグアンドプレイ仕様です。

定評あるBXPカップに新サイズとコンフィグレーターが登場
PiabのBXPカップは広く高評価を得ており、多孔質の表面を持つワークのピッキングによく使用されています。このたび、この製品に45mmバージョンが加わります。
AVAC製品の一部がPiabブランドで販売されます。
昨年8月、Piabはスウェーデンの有名な真空機器メーカーであるAVAC Vakuum Teknik ABを傘下に収めました。これにより、Piabの製品群にAVAC製品が加わることになりました。

40年間、今もなお稼働を続けているバキュームコンベアの物語
Piab創業70周年を記念し、真空搬送部門では、最も古く、現在も稼働中のPiabバキュームコンベアを見つけ出すコンペティションを開催しました。そして見つかったのが…。

Piab piGRIP® Foam Lip - FLIW は凹凸面や、表面が一定しない構造のワークに対応
FLIW(フォームリップ ワイド)は、piGRIP® シリーズの最新の製品です。様々な組み合わせで構成可能なため、あらゆるピッキングアプリケーションに対応できます...

Piab の自動車用サクションカップに新サイズが追加
PAF(Piab Automotive Flat)と PAB(Piab Automotive Bellow)シリーズに、Ø100 mm および Ø125 mm のサイズが追加されました。

Piabの新製品 ECX36サクションカップは、玉子のハンドリング プロセスの生産性を向上させます
玉子を優しくハンドリングする安定性に優れたサクションカップです。アプリケーションの高速化を可能にします。是非お試しください!

アボカドからズッキーニまで、様々なフルーツを優しくグリッピングする Piab の新製品 FCX50 サクションカップ
FCX50 のサクションカップは、マルチリップとフレキシブルなベローズ設計により、重心がズレてしまっても、様々な形状・表面の果物をピッキングすることができます。

Joulin社製グリッパーの一部を Kenos®ブランドで販売開始
5月末、Piabは真空グリッピングソリューションの市場を牽引するJoulin社を買収しました。現在、PiabはJoulinの3種類のグリッパーシリーズをKenos®ブランドのポートフォリオに統合しました。重工業向けソリューションに関しては、今後もJoulinブランドで販売し、Joulinのエキスパートがお客様に最適なシステムを提案するためのサポートを続けます。...

新製品Kenos®Safe&Lightで、粉塵が多い環境でのパレタイジングが容易に
最大59キログラムの可搬重量能力を持つKSLは、適切なグリッパーサイズを選択することで、倉庫やEコマース用途での段ボール物のハンドリングなどに最適です…