提案

カテゴリー

製品

内容

  • ニュース
  • 成功に向けたカスタマイズ:新シリーズ KVG E のご紹介

成功に向けたカスタマイズ:新シリーズ KVG E のご紹介

2025/03/18に公開

Kenos®真空グリッパー(KVG)シリーズは、その信頼性と効率性を高く評価されていますが、現在、真空グリッパー業界に新たなスタンダードを打ち立てようとしています。新たに開発されたKVG Eシリーズは、Kenos®が多様な産業ニーズに応えるために最先端のソリューションを提供するという姿勢を体現しています。

新世代としてデビューするKVG150モデルは、幅は150mm、長さは300mm~2000mmに対応します。KVG150は、真空技術のグローバルリーダーの完璧なエンジニアリングによって誕生した製品です。Piabの最も定評のあるCOAX®カートリッジは、エネルギー効率が高く、信頼性の高いグリッピングを提供します。一方、Joulinの最新の革新的技術であるEasy-Foamにより、メンテナンス時間が最小限に短縮され、生産性が向上します。これらの技術は、いずれも軽量構造と性能最適化のバランスが取れた精密なKenos®デザインに組み込まれています。シンプルなプロファイル設計は、グリッピングエリアを延長することで性能を強化することが可能です。フォームパッドの穴パターンは最適化され、エアパワーを最大限に活用する最先端のエジェクターが内蔵されます。

モジュール設計の完成形

KVGシリーズは、特定のニーズに合わせて幅広く構成を組めることを特徴とする、モジュール設計のソリューションです。物流倉庫、包装、木材加工、段ボール箱梱包を含む、様々な用途に対応する真空グリッパーは、サイズ、フォームの種類、真空性能、流量制御技術など、お客様のニーズに応じてカスタマイズできます。サイレンサーから制御バルブに至るまで、すべての部品は、性能の最適化、統合やメンテナンスの簡易化を考慮して設計されています。

「私たちは、お客様のニーズのもと、革新的なソリューションを生み出しました。メンテナンスのために製造ラインを停止すると、作業が大きく中断されコストがかかります。新しいKVG150グリッパーを使用することで、カートリッジやフォームを短時間で交換できます。」 と、ロボティック・グリッピング・ビジネスの製品マネージャーであるBenjamin Sauze氏は説明します。

新しいEシリーズのポテンシャル

新しいEシリーズは、既存のKVGシリーズをベースにしています。しかしながら、革新的な特徴と機能性を備えており、真空グリッパー市場を大幅に拡大するポテンシャルを有しています。この「E」シリーズには、次のような特徴があります。

世界をリードする真空技術専門家の広範なノウハウと専門知識を1つの独創的なグリッパーに結集した、現在と未来の期待に応える進化型テクノロジーです。

最新のグリッパー技術により、簡単に統合とメンテナンスを行うことができます。洗練された機能により、カートリッジやフォームの交換を迅速かつ容易に行えるため、ダウンタイムが大幅に短縮され、作業効率が向上します。

リサイクル素材を使用し環境に配慮した設計は、当社の持続可能性の目標に合致したものです。使用済み材料はほとんどすべて解体してリサイクルすることができ、環境保護社会に貢献します。

PiabとKenos®の技術の核心はエネルギー効率です。グリッパーの内部設計でエアフローが最適化され、効率的にエネルギーを使用できます。piSAVE optimizeなどのPiabの他の省エネ製品との互換性もあり、これらを活用することでさらに環境負荷の低減に貢献できます。

今後数年間で、更なるイノベーションと様々な画期的な接続オプションを構成に加え、グリッパーシリーズを幅広く追加し、プログラムを補完していきます。

持続可能性と効率性を満たすイノベーションであるKenos® KVG Eシリーズで、グリッピング技術の未来を是非体験してください。KVG150 グリッパーはこちらで構成可能です。


記事を共有

製品を比較

0アイテム追加
比較