- ニュース
- 新製品 Piab piGRIP® Foam Lip - FLIW は凹凸面や、表面が一定ではない構造のワークに対応
新製品 Piab piGRIP® Foam Lip - FLIW は凹凸面や、表面が一定ではない構造のワークに対応
2023/03/21に公開

FLIW (Foam Lip Wide)は、piGRIP® シリーズの最新の製品です。様々な組み合わせで構成可能なため、あらゆるピッキングアプリケーションに対応できます。リップ、ベローズ、サポート、フィッティングの種類を選択することで、あらゆるニーズにマッチします。
piGRIP® FLIW は、凹凸面や、表面が一定ではない構造のワークをピッキングするのに最適な選択肢です。次の 4 サイズのリップを用意しています。Ø40、Ø60、Ø80、および Ø120 mm。サイズに関係なく、リップは全て柔らかい EPDM フォーム(エチレンプロピレンジエンモノマー)製です。piGRIP®ベローズの段数を変えることで、様々な高さに調整できます(ベローズなし、1段、3段、6段から選択可能)。FLIW は、POM(ポリオキシメチレン)製の特殊なロックリングで固定され、カップにさらなる安全性をもたらし、リップを所定の位置に保持します。
この新製品リップは、piGRIP® FLI をベースにしています。リップの幅が広くなることで、吊り上げの安全性、柔軟性が高まります。piGRIP® FLIW は piGRIP® コンフィグレーターで簡単に構成できます。
是非、piGRIP® FLIW のメリットを体験してください。
- 凹凸面や、表面が一定ではない構造のワークに最適
- 様々なサイズと高さであらゆるニーズに対応
- POM(ポリオキシメチレン)製の特殊なロックリングで固定
主なアプリケーション:
- FMCG(商品回転率の高い消費財)の生産および包装
- 凹凸のある表面や、表面が一定しない構造のワーク、または高さの差違が大きいワークのピッキング
- 凹凸のある部品生産のハンドリング