提案

カテゴリー

製品

内容

自動車業界用サクションカップの新シリーズを発表

2020/11/02に公開
自動車業界用サクションカップの新シリーズを発表

Piab は、自動車業界用カップの新シリーズを発売します。本製品は、車体、部品のアッセンブリラインならびに低~中速プレスラインに対応します。

簡単にサクションカップを設置できるよう、カップの寸法、インターフェースは業界標準規格に適合するよう設計されています。また、本製品は自動車産業以外の用途でもご利用いただけます。

このシリーズのカップは全てゴム硬度60(ショアA)のニトリル-PVC材質(黒色、シリコンフリー)で作られており、耐久性に優れます。アプリケーションの剪断力に耐えられるようカップには滑り止め用のクリートが付いています。すべてのカップはアルミニウムインサートでモールド成形されています。ユーザー独自のフィッティング、またはクイック接続システム–T-スロットを含むPiab独自のフィッティングのいずれかで取り付け可能です。カップは低真空度においても剪断力に耐え、“滑りを防止”するように設計されています。

PAB – Piab Automotive Bellows(5種類、サイズ 30-80 mm ):

  • 自動車業界で使用される薄型の金属板向けに設計されています。
  • 平型のワークや、凹凸面/曲がった表面を持つワークの吸着に適します。また、高さ補正が必要なデスタッキング用途などにも適します。
  • 乾燥した表面およびオイルが付着した表面のどちらにも対応できるよう設計されています。
  • 高い剪断力に耐えられます。

PAF – Piab Automotive Flat(5種類、サイズ 30-80 mm ):

  • 自動車業界で使用される、僅かにドーム状の金属板や、平型の金属板向けに設計されています。
  • カップ吸着面のサポートクリートによって、薄いワークの変形を防止します。
  • 高い剪断力に耐えられます。
  • 乾燥した表面だけでなく、オイルが付着した表面を持つワークにも対応できるよう設計されています。


記事を共有

製品を比較

0アイテム追加
比較