- ニュース
- 薄い袋物のピッキングとハンドリングが簡単に
薄い袋物を安全かつ簡単にピッキング・ハンドリング

各業界で使用されている袋は、ますます薄く、破れやすくなってきており、慎重に扱う必要があります。この課題を解決するために開発されたのが、新型サクションカップ「BGX」シリーズです。 BGXサクションカップは、Eコマース、日用消費財(FMCG)、食品、ファッション、その他袋物を扱う全ての業界に適します。
サラダ用の葉菜、新鮮なハーブを包装するプラスチックフィルムの袋や、スナック菓子を入れるアルミホイルの袋は非常に薄くできており、中身と同じぐらい繊細で、慎重に扱わなければなりません。新しい生分解性素材、そしてリサイクル可能な素材の普及が増すにつれ、袋物のハンドリングに関わる課題も増えてきます。
袋が薄くなればなるほど、サクションカップの内部に袋が吸い込まれやすく、そして傷つきやすくなります。袋の損傷、また中身の損傷を避けるためにも、サクションカップのリップは、低真空度においても優れた密閉性能を発揮しなければなりません。
Piabの新型「BGX」サクションカップは、このような課題を解決すべく、破れやすい大型の袋に対処できるよう特別に開発された製品です。このサクションカップのリップは、低真空度でも優れた密閉性能を発揮します。
2段ベローズの一体型設計で、高速ロボットアプリケーションにおいても、高さにバラつきがある袋物ワークを安全に掴み、安定したピッキングを実現します。
BGXサックションカップは、青色のシリコン材質で作られています。この材質は、FDAおよびEU規格に準拠し、食品に直接触れることが認められています。使用温度範囲は広く、高温/低温どちらの環境下にも適します。サクションカップのサイズは3種類(リップ径34、41、48 mm)から、そしてカップの取付け金具は6種類のアルミ製プッシュインフィッティングからお選びいただけます。
本製品の利点:
- 薄い袋物のピッキングに最適です。
- リップを薄くすることにより、袋を傷つけることなく、低真空度においても優れた密閉性能を実現します。
- 一体型設計により、高速ロボットアプリケーションにおいても、安全かつ安定したピッキングを実現します。
- マルチベローズ設計により、高さ補正に適します。高さのバラつきやワーク表面の凹凸に適応します。
- FDAおよびEU規格に準拠し、食品への接触が認められているシリコン材質です。
- 高温/低温どちらの環境でも使用可能
- Eコマース、日用消費材、食品、ファッションなど、各業界の用途に適応できるよう、サイズやフィッティングを選択可能です。
Piabの袋物ハンドリングの自動化ソリューションは、当社の専用サクションカップと、真空エジェクター技術における長年の経験に支えられています。Piabは、袋物用サクションカップの開発において20年以上の経験があります。お客様をサポートするために、当社はお客様のアプリケーションに最適な新製品の開発に絶えず挑戦しています。