提案

カテゴリー

製品

内容

ソフトグリッパーの新製品、2本指タイプの「piSOFTGRIP® 50-2」を発売します。

2020/11/30に公開
ソフトグリッパーの新製品、2本指タイプの「piSOFTGRIP® 50-2」を発売します。

piSOFTGRIP®シリーズに新モデルを加えました。食品/チョコレート業界のオートメーション化のために開発された新製品です。この真空ソフトグリッパーは、変わった形をしたものや、表面が不規則なもので、軽量かつデリケートな長方形のワークを把持できます。

piSOFTGRIP®50-2 の内部は空洞になっており、2本のフィンガーでワークを掴みます。一体型の設計なので、シンプルで丈夫な製品です。耐塵性に優れており、把持力は適用する真空度で簡単に調整および制御できます。   幅の長いワークをピッキングできるよう、グリッパーを列状に複数並べて使用することも可能です。

食品適用性
piSOFTGRIP®のグリッパー部分は、食品との直接接触が認められているシリコン材を使用しています(FDA 21 CFRおよびEU 1935/2004規制に準拠)。食品・チョコレート業界のお客様は、この食品適用シリコングリッパーを、食品を取り扱う様々なオートメーションラインに活用することができます。
崩れ・傷つきやすい食品を、形を損なうことなく取り扱うことができます。水洗い可能なフィッティングオプションに加え、真空腔にゴミが入りにくい密閉度が高い設計で清掃が容易です。悪条件の下でも機能を維持できます。

取り扱い、制御、掃除が簡単
このソフトグリッパーは、サクションカップ同様、制御および取り付けが簡単です。複数のpiSOFTGRIP®50-2 を使用して、列や格子状に並べて多用途に使用することもできますので、お客様のニーズに応じてハンドリング作業をサポートします。piSOFTGRIP® 50-2に使用するフィッティングは、PiabのpiGRIP®サクションカップシリーズと同じものです。

オプションのステンレス鋼製フィッティングは水洗いが可能なので、洗浄がより容易になります。(このグリッパーのインターフェースはpiSOFTGRIP®50-3 と同じです)。piSOFTGRIP®は直感的でユーザーフレンドリーな設計です。容易にオートメーション工程に組み込むことができ、製品の品質確保および全体的な生産性向上に貢献します。

小型で繊細なワークに最適なソリューション
piSOFTGRIP®50-2は、崩れやすく、把持が難しいワークに最適な、コスト効率に優れた製品です。把持力は真空度を調整することで容易に制御できます。この新型ソフトグリッパーは、最大50mm幅のワークを把持できます。

 

 


記事を共有

製品を比較

0アイテム追加
比較