提案

カテゴリー

製品

内容

ベローズ・ポリウレタンサクションカップシリーズに新しいサイズが加わりました。B150PおよびB200P

2022/05/10に公開
ベローズ・ポリウレタンサクションカップシリーズに新しいサイズが加わりました。B150PおよびB200P

ベローズ・ポリウレタンサクションカップシリーズに直径150 mmと200 mmのサイズが新たに加わり、適用範囲がさらに広がりました。

ショートベローズタイプのベローズ・ポリウレタン(BP)サクションカップは、高さの異なるワークを1台のリフティング装置でハンドリングするのに適しています。 – これは家具製造用の木製部品をハンドリングする場合に重要な機能です。サクションカップ全体がゴム硬度60で作られたバージョンと、ベローズ部が硬度60、リップ部が硬度30で作られたバージョンを選択できます。ベローズ部が硬度60、リップ部が硬度30のバージョンは、たとえば未加工の木材の粗い表面や、構造化された表面をハンドリングするのに理想的です。一方、硬度60/60バージョンは、ガラス、金属板、塗装またはコーティングされた家具の木製パネルなど、滑らかでリークのない平らな表面をハンドリングするのに最適です。ベローズ・ポリウレタンサクションカップは、カートンなどのリークしやすいワークを処理する能力に長けているため、包装やパレタイジングのアプリケーションにおいて、大型の箱をハンドリングするのにも適しています。

サクションカップのフィッティングにはセンサー接続用のプラグが備えられているため、各サクションカップの真空度を測定することが可能です。剛性を考慮して、工具フランジまたはEOATプロファイルに直接取り付けるためのアルミニウムプレートが一体化されており、フィッティングが曲げ応力の影響を受けないようになっています。

サクションカップはPiab独自のDURAFLEX®製で、ゴムの弾性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。DURAFLEX®製サクションカップは、安定性と優れたグリップを実現します。さらに、弾性記憶に優れているので長寿命です。

お客様のメリット:

  • 高さの異なるパーツを1台のリフティング装置でハンドリングすることが可能
  • DURAFLEX®素材の強力なグリップにより、安定したハンドリングを実現
  • 優れた耐摩耗性と弾性記憶、そして曲げ応力からフィッティングを保護する一体型アルミプレートによってダウンタイム削減を実現

アプリケーション分野:

  • 家具製造における木製部品のハンドリング
  • ガラスパネルのハンドリング
  • 金属板のハンドリング
  • 包装とパレタイジング
  • 自動車コンポーネントアッセンブリ

詳細情報をご希望ですか? ぜひお問い合わせください!


記事を共有

製品を比較

0アイテム追加
比較