- ニュース
- 定評あるBXPカップに新サイズとコンフィグレーターが登場
定評あるBXPカップに新サイズとコンフィグレーターが登場


PiabのBXPカップは広く高評価を得ており、多孔質の表面を持つワークのピッキングによく使用されています。このたび、この製品に45mmバージョンが加わります。また、このカップシリーズ全体がコンフィグレーター対応となり、お客様のプロセスに関するニーズを効率的に満たせるようになります。
PiabのBXPカップシリーズは、10年以上にわたり、段ボールのような凹凸のある表面や多孔質の表面を持つワークのピッキングとリフティングに貢献してきました。このカップの成功要因のひとつは、DURAFLEX®材質を採用したことです。これは特別に開発された材質で、ゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。また、DURAFLEX®は吸着痕を残しにくい材質であるため、製品を傷のない状態に保つことができます。
BXPファミリーは、45mmカップの導入により、10~110mmで既に展開されているサイズバリエーションが、さらに拡充されることになります。既存のサイズ同様、新サイズもベローズの段数に応じて「BX45P」、「B45XP」のいずれかの製品名となり、リップの種類も選択可能です。その他、既存のサイズに対応するものも含め、フィッティングが数種類追加されます。
最も重要な点は、BXPシリーズが今後、コンフィグレーターで構成可能になることです。これにより、様々な機械やプロセスのニーズに完璧に合致する、洗練されたカップを選択できるようになります。既存のカップの製品番号は維持されるため、再注文も簡単です。
新しいBX45P/B45XPカップは、Piab.comでご注文いただけます。
定型文
お問い合わせ先
Luba Biber、グローバルマーケティングマネージャー、真空オートメーション部門
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com