- ニュース
- BXP サクションカップシリーズの新サイズに45 mmの他、65 mmと90 mmが追加
BXP サクションカップシリーズの新サイズに45 mmの他、65 mmと90 mmが追加
2024/03/05に公開

弊社のBXPシリーズに新サイズ45 mmの他、65 mmと90 mmが追加されます。本シリーズの既存サイズ同様に、これらの新サイズも仕様を構成可能です。
昨年の11月、定評のあるBXPサクションカップシリーズに新サイズ45 mmサイズが加わりました。本シリーズは、段ボールなど凹凸のある表面や多孔質の表面を備えたワークのピッキング・吊り上げ用に特別開発された製品です。
10~110 mmの範囲で展開されている中に、今回65 mmと90 mmサイズが加わることで、本シリーズのサイズ選択の幅がさらに広がります。既存サイズの製品と同様に、新サイズのサクションカップも吸着痕を残しにくいDURAFLEX®製で、仕様を構成可能です。
65 mmと90 mmの新サイズに関する詳細は、Piab.comをご確認ください。
お問い合わせ先
Luba Biber、マーケティングマネージャー、Vacuum Automation部門
電話:+49 (0) 6033 7960 0
メール:luba.biber@piab.com